Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Wissensartikel

Tate Systemböden für Rechenzentren – Robust, effizient und zuverlässig

Rechenzentren sind hochleistungsfähige Einrichtungen, die besondere Anforderungen an Bodensysteme stellen. Tate bietet robuste und flexible Systemböden, die schwere Lasten tragen, den Zugang zu Unterflurservices erleichtern und die effiziente Kühlung unterstützen.

Hohe Tragfähigkeit für schwere Lasten

Rechenzentren beherbergen zahlreiche Server, Speichergeräte und Anlagen, die mehrere Tonnen wiegen können. Unsere Bodensysteme sind speziell darauf ausgelegt, diese Lasten sicher zu tragen und eine stabile Grundlage für alle Geräte zu bieten.

Einfacher Zugang zu Unterflurservices

Ein komplexes Netz aus Kabeln, Rohren und anderen Diensten muss jederzeit zugänglich sein. Tate Systemböden ermöglichen Technikern einen unkomplizierten Zugang für Wartung und Upgrades, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen.

Effiziente Kühlung

Kühle Luftströme unter den Geräten sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit eines Rechenzentrums. Unsere Doppelböden lassen die Luft ungehindert zirkulieren, verhindern Überhitzung und optimieren den Energieverbrauch der Kühlsysteme. Dies senkt Betriebskosten und sorgt für eine langfristig stabile Performance.

Anpassungsfähigkeit und Individualisierung

Unsere Systeme sind flexibel und können an die spezifischen Anforderungen jedes Rechenzentrums angepasst werden:

  • Platten in verschiedenen Größen, Stärken und Oberflächen
  • Stützen in unterschiedlichen Ausführungen für statische Lasten, Unterflurhöhen und Gerätewechsel
  • Kernmaterialien aus Holz oder Kalziumsulfat
  • Oberflächen aus HPL, Vinyl oder nachhaltigem Gummi

Robuste Konstruktion

Die Bodensysteme sind gemäß EN 12825:2002 für Höhen bis zu 1,5 m getestet und auf statische und rollende Lasten ausgelegt. C-Profile und Rasterstäbe bieten seitliche Unterstützung, sodass Lasten zwischen 5 kN und 15 kN sicher getragen werden können.

Dauerhafte Haltbarkeit

Tate Systemböden sind verschleiß-, stoß- und feuerbeständig, wodurch sie eine langlebige und zuverlässige Lösung für Rechenzentren darstellen. Die Bodenbeläge erfüllen zudem Anforderungen an den elektrischen Erdungswiderstand und gewährleisten Sicherheit im Betrieb.

Mit Tate Systemböden erhalten Rechenzentren ein Bodensystem, das:

  • schwere Lasten zuverlässig trägt
  • einfachen Zugang zu Unterflurservices bietet
  • effiziente Kühlung unterstützt
  • individuell anpassbar ist
  • langlebig und robust bleibt

Tate bietet eine praxisbewährte, sichere und nachhaltige Lösung für alle Anforderungen moderner Hochleistungsrechenzentren.

Data Center Product Finder Image 285X180