Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Wissensartikel

Tate Systemböden – Qualität, Sicherheit und Innovation nach höchsten Standards

Bei Tate stehen Qualität, Sicherheit und Innovation im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unsere Systemböden kommen in Rechenzentren, Kontrollräumen und gewerblichen Gebäuden zum Einsatz und erfüllen höchste Anforderungen an Tragfähigkeit, Brandschutz, Schallschutz und Nachhaltigkeit.

Zertifizierte Managementsysteme

Unsere Standorte arbeiten nach internationalen Standards:

  • ISO 45001 – Arbeitsschutzmanagement: Wir sorgen für sichere Arbeitsplätze und die Prävention von arbeitsbedingten Verletzungen und Erkrankungen.
  • ISO 14001 – Umweltmanagement: Unsere Prozesse sind umweltfreundlich, Ressourcen schonend und gesetzeskonform.
  • ISO 9001 – Qualitätsmanagement: Wir überwachen kontinuierlich die Qualität unserer Produkte und Prozesse, um die Anforderungen unserer Kunden zuverlässig zu erfüllen.

Europäische Normen und Standards

Alle Tate Systemböden erfüllen die relevanten europäischen Normen:

  • DIN EN 12825:2002 – Doppelböden: Regelt Eigenschaften, Anforderungen und Prüfverfahren für modulare Bodenplatten.
  • DIN EN 13213:2001 – Hohlböden: Beschreibt Leistungsanforderungen, Lastklassen und Sicherheitsmerkmale.

Ergänzende Anwendungsrichtlinien sorgen dafür, dass Konstruktion, Fertigung und Sicherheitsanforderungen unserer Böden konsequent umgesetzt werden.

Brandschutz

Tate Systemböden bieten geprüfte Brandsicherheit:

  • DIN 4102-2:1977 – Feuerwiderstandsklasse F30 für einseitige Brandbeanspruchung.
  • DIN EN 1366-6:2005-02 & DIN EN 13501-2:2023 – Europäische Klassifizierung für Doppel- und Hohlböden.
  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis – Bestätigung der Anwendbarkeit nach Landesbauordnungen.
Tate Stadtschloss Berlin Case Study Image Gallery 1 Desktop En De

Schallschutz

Unsere Böden erfüllen höchste Anforderungen an den Schallschutz und sind nach folgenden Normen geprüft:

  • DIN EN ISO 10140:2021
  • DIN EN ISO 10848:2018
  • DIN EN ISO 140:2005

Bei Bedarf können zusätzliche Maßnahmen wie Schallpads hervorragende Werte erzielen, sodass unsere Böden auch in lärmsensiblen Umgebungen überzeugen.

Ihre Vorteile mit Tate Systemböden

  • Maximale Sicherheit durch geprüfte Normen und Zertifikate
  • Hohe Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit
  • Zuverlässiger Brandschutz und Schallschutz
  • Nachhaltige Herstellung und umweltfreundliche Prozesse
  • Flexibel einsetzbar in Rechenzentren, Kontrollräumen und gewerblichen Gebäuden

Tate Systemböden vereinen geprüfte Qualität, Sicherheit und europäische Standards in einem innovativen Produkt. Ob Tragfähigkeit, Brandschutz oder Schallschutz – unsere Böden erfüllen höchste Anforderungen und bieten zuverlässige, nachhaltige Lösungen für Ihre Gebäude.