Tate Caso 25 Product Render De
Tate Caso 25 Product Render De

Tate Caso 25

Doppelbodenplatte

Die Tate Caso 25 ist eine stabile Doppelbodenplatte aus Gipsfaser mit den Maßen 600×600 mm und einer Plattenstärke von 25 mm. Der nicht brennbare Plattenkern erfüllt die Baustoffklasse A1 und bietet eine hohe Rohdichte von ca. 1.600 kg/m³ für zuverlässige Stabilität und Langlebigkeit. Ein umlaufendes Kantenband schützt die Plattenkanten und sorgt für eine hohe Maßgenauigkeit.

Optional ist die Platte mit doppelbodengeeigneten Oberbelägen sowie mit Stahlblech oder Aluminiumfolie auf der Ober- und Unterseite erhältlich. 

Produkt-Highlights

  • A1 Brandschutz geprüft nach DIN EN 13501-1:2019
  • Geeignet für Büro- und Technikbereiche
  • 25 mm kompakte Plattenstärke
  • Optional mit Oberbelag erhältlich
  • Gipsfaserwerkstoff
  • Rohdichte ca. 1.600 kg/m³

Produkt-Downloads

Technische Informationen