Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Produkte

Schaltwartensystem | Hoch belastbar

Data Center Image 1 (1)

Filter:

Tate Caso 38 SW Product Render Image Mobile De De

Tate Caso 38-SW

Das Tate Caso 38-SW System kombiniert 38 mm starke hochverdichtete Gipsfaserplatte, geprüfte Tragfähigkeit und Brandschutzklasse F30. Ideal für Technikräume und anspruchsvolle Infrastrukturbereiche.

Erfahren Sie mehr
Tate Solida 30B Sw Product Render De

Tate Solida 38B-SW

Das Tate Solida 38B-SW System vereint eine 38 mm starke hochverdichtete Holzwerkstoffplatte mit feuerverzinktem Stahlblech und flexibler Tragfähigkeit. Es eignet sich für Projekte mit unterschiedlichen Lastanforderungen.

Erfahren Sie mehr
Tate Caso 34 SW Product Render Image Mobile De De

Tate Caso 34-SW

Das Tate Caso 34-SW System bietet eine 34 mm starke Gipsfaserplatte mit robustem Stahlunterbau, geprüfter Tragfähigkeit und F30-Feuerwiderstand. Es ist ideal für Büros, Technik- und Infrastrukturflächen mit mittlerer Belastung.

Erfahren Sie mehr
Tate Caso 36 SW Product Render Image Mobile De De

Tate Caso 36-SW

Dieses leistungsstarke Schaltwartensystem kombiniert eine hochverdichtete 36 mm starke Gipsfaserplatte mit robuster Stahlunterkonstruktion und erfüllt höchste Anforderungen an Brandschutz, Statik und Flexibilität.

Erfahren Sie mehr
Tate Caso 30B Sw Product Render De

Tate Caso 30B-SW

Das Tate Caso 30B-SW System vereint 30 mm starke hochverdichtete Gipsfaserplatte mit Stahlblech, geprüfte Tragfähigkeit und F30-Feuerwiderstand bei kompakter Aufbauhöhe, ideal für sicherheitsrelevante Anwendungen mit begrenztem Raum.

Erfahren Sie mehr
Tate Caso 40B Sw 50 Product Render De

Tate Caso 40B-SW-50

Das Tate Caso 40B-SW-50 System kombiniert eine robuste 40 mm starke Gipsfaserplatte mit Stahlblech, geprüften Lastwerten und F30-Feuerwiderstand. Mit den Varianten C40 und C65 eignet es sich flexibel für Schaltwarten mit hohen Anforderungen.

Erfahren Sie mehr
1 2