Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.
Bereiche
Material
Das Tate Caso 36B-SW System vereint eine 36 mm starke hochverdichtete Gipsfaserplatte mit Stahlblech, geprüfte Tragfähigkeit und F30-Feuerwiderstand. Ideal für Technik- und Versorgungsflächen mit hohen Anforderungen.
Tate Caso DC 10 kombiniert eine 40 mm starke, hochverdichtete Gipsfaserplatte mit feuerverzinkter Stahlunterseite und robuster Unterkonstruktion, ideal für stark beanspruchte Flächen. Optional mit werkseitigem Oberbelag für eine schnelle und saubere Verlegung.
Das System Tate Caso DC 15 wurde für höchste Traglasten konzipiert und kombiniert eine 40 mm starke hochverdichtete Gipsfaserplatte mit Stahlblech. Es erfüllt höchste Anforderungen an Brandschutz, Stabilität und Langlebigkeit.
Das Tate Caso DC 8 System vereint eine einseitig stahlbeschichtete Gipsfaserplatte mit robuster C-Profil-Unterkonstruktion und hoher Tragfähigkeit bis 8 kN Nutzlast. Ideal für Rechenzentren, Technikräume und Bereiche mit ESD-Anforderungen.
Das System Tate Caso DC 12 kombiniert eine 40 mm starke Gipsfaserplatte mit feuerverzinktem Stahlblech, antistatischer Ausführung und robuster C-Profil-Unterkonstruktion (65×40 mm). Ideal für Technikbereiche mit hohen Lastanforderungen und sensibler Elektronik.
Das System Tate Caso DC 6 vereint eine 36 mm starke hochverdichtete Gipsfaserplatte mit C-Profil-Unterkonstruktion. Antistatisch, vielseitig belegbar und ideal für technische Anwendungen mit hohen Anforderungen an Erdung und Belastung.