Tate Caso 28 Product Render Image Desktop De De
Tate Caso 28 Product Render Image Desktop De De

Tate Caso 28

Dopelbodenplatte

Die Tate Caso 28 ist eine Doppelbodenplatte aus hochverdichteter Gipsfaser mit den Maßen 600×600 mm und einer Stärke von 28 mm. Sie überzeugt durch hohe Belastbarkeit (Bruchlast ≥ 4 kN) und erfüllt die Brandschutzklassifizierung A1 (nicht brennbar). Der integrierte Kantenschutz sorgt für zusätzliche Stabilität.

Optional ist die Platte mit Belag auf der Oberseite sowie mit Stahlblech oder Aluminiumfolie an Ober- und Unterseite erhältlich.

Produkt-Highlights

  • A1 Brandschutz geprüft nach DIN EN 13501-1:2019
  • Geeignet für Büro- und Technikbereiche
  • 28 mm kompakte Plattenstärke
  • Gipsfaserwerkstoff
  • Bruchlast ≥ 4 kN

Produkt-Downloads

Technische Informationen