Tate Caso 32 Product Render Image Desktop De De
Tate Caso 32 Product Render Image Desktop De De

Tate Caso 32

Doppelbodenplatte

Die Tate Caso 32 ist eine robuste Doppelbodenplatte aus Gipsfaser mit den Maßen 600×600 mm und einer Stärke von 32 mm. Sie bietet eine zuverlässige Belastbarkeit mit einer Bruchlast von ≥ 4 kN und erfüllt die Brandschutzklassifizierung A1 (nicht brennbar). Das umlaufende Kantenband schützt die Platte zusätzlich.

Optional ist sie mit Belag auf der Oberseite sowie mit Stahlblech oder Aluminiumfolie an Ober- und Unterseite erhältlich.

Produkt-Highlights

  • Optional Oberbelag oder Metall-/Aluminiumkaschierung
  • A1 Brandschutz geprüft nach DIN EN 13501-1:2019
  • Geeignet für Büro- und Technikbereiche
  • 32 mm kompakte Plattenstärke
  • Gipsfaserwerkstoff
  • Bruchlast ≥ 4 kN

Produkt-Downloads

Technische Informationen