Tate Caso 34 Product Render Image Desktop De De
Tate Caso 34 Product Render Image Desktop De De

Tate Caso 34

Doppelbodenplatte

Die Tate Caso 34 ist eine belastbare Doppelbodenplatte aus Gipsfaser mit den Maßen 600×600 mm und einer Stärke von 34 mm. Sie erreicht eine Bruchlast von ≥ 6 kN und entspricht der Brandschutzklassifizierung A1 (nicht brennbar). Das umlaufende Kantenband sorgt für zusätzliche Stabilität.

Optional ist die Platte mit Belag auf der Oberseite sowie mit Stahlblech oder Aluminiumfolie an Ober- und Unterseite erhältlich.

Produkt-Highlights

  • A1 Brandschutz geprüft nach DIN EN 13501-1:2019
  • Plattenunterseite mit Stahlblech oder Aluminium
  • Geeignet für Büro- und Technikbereiche
  • 34 mm kompakte Plattenstärke
  • Gipsfaserwerkstoff
  • Bruchlast ≥ 6 kN

Produkt-Downloads

Technische Informationen