Produkt-Highlights
- A1 Brandschutz geprüft nach DIN EN 13501-1:2019
- Geeignet für Büro- und Technikbereiche
- Hohe Rohdichte: ca. 1.600 kg/m³
- 36 mm kompakte Plattenstärke
- Gipsfaserwerkstoff
- Bruchlast ≥ 6,4 kN
Die Tate Caso 36 ist eine besonders starke Doppelbodenplatte aus Gipsfaser mit den Maßen 600×600 mm und einer Stärke von 36 mm. Sie erreicht eine Bruchlast von ≥ 6,4 kN und erfüllt die Brandschutzklassifizierung A1 (nicht brennbar). Das umlaufende Kantenband sorgt für zusätzlichen Schutz.
Optional ist die Platte mit Belag auf der Oberseite sowie mit Stahlblech oder Aluminiumfolie an Ober- und Unterseite erhältlich.