Produkt-Highlights
- Optional Oberbelag oder Metall-/Aluminiumkaschierung
- A1 Brandschutz geprüft nach DIN EN 13501-1:2019
- Geeignet für Büro- und Technikbereiche
- Robuste 38 mm Plattenstärke
- Gipsfaserwerkstoff
- Bruchlast ≥ 8 kN

Die Tate Caso 38 ist eine besonders robuste Doppelbodenplatte aus Gipsfaser mit den Maßen 600×600 mm und einer Stärke von 38 mm. Mit einer Bruchlast von ≥ 8 kN bietet sie hohe Belastbarkeit und entspricht der Brandschutzklassifizierung A1 (nicht brennbar). Das umlaufende Kantenband sorgt für zusätzliche Stabilität.
Optional ist die Platte mit Oberbelag sowie mit Stahlblech oder Aluminiumfolie an Ober- und Unterseite erhältlich.