Tate Caso 40 Product Render Image Desktop De De
Tate Caso 40 Product Render Image Desktop De De

Tate Caso 40

Doppelbodenplatte

Die Tate Caso 40 ist eine extra stabile Doppelbodenplatte aus Gipsfaser mit den Maßen 600×600 mm und einer Stärke von 40 mm. Sie erreicht eine Bruchlast von ≥ 9 kN und ist in der Brandschutzklassifizierung A1 (nicht brennbar) eingestuft.

Ein umlaufendes Kantenband sorgt für zusätzliche Stabilität. Optional ist die Platte mit Belag auf der Oberseite sowie mit Stahlblech oder Aluminiumfolie an Ober- und Unterseite erhältlich.

Produkt-Highlights

  • Optional Oberbelag oder Metall-/Aluminiumkaschierung
  • A1 Brandschutz geprüft nach DIN EN 13501-1:2019
  • Geeignet für Büro- und Technikbereiche
  • 40 mm kompakte Plattenstärke
  • Hohe Bruchlast ≥ 9 kN
  • Gipsfaserwerkstoff

Produkt-Downloads

Technische Informationen