Tate Solida 38B Product Render De
Tate Solida 38B Product Render De

Tate Solida 38B

Doppelbodenplatte

Die Tate Solida 38B ist eine Systembodenplatte aus hochwertigem Holzwerkstoff mit den Maßen 600×600 mm und einer Stärke von 38,5 mm. Mit einer Rohdichte von ca. 680–720 kg/m³ bietet sie zuverlässige Stabilität und ist gemäß Baustoffklasse B2 normalentflammbar. Ein umlaufendes Kantenband verstärkt die Kanten zusätzlich.

Optional ist die Platte mit Oberbelag sowie mit Stahlblech oder Aluminiumfolie an Ober- und Unterseite erhältlich.

Produkt-Highlights

  • Baustoffklasse B2 – geprüft nach DIN EN 12825:2001
  • Geeignet für Büro- und Technikbereiche
  • Unterseitig mit Stahlblech verstärkt
  • Holzwerkstoff mit Unterblech
  • Rohdichte ca. 680–720 kg/m³
  • 38,5 mm kompakte Stärke

Produkt-Downloads

Technische Informationen