Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Produkte

Doppelbodensystem | Caso und Solida

IMG 1625

Filter:

Tate Solida 38B DB Product Render Image Mobile De De

Tate Solida 38B-DB

Das Tate Solida 38B-DB System kombiniert eine robuste 38 mm starke Holzwerkstoffplatte mit Stahlblech auf der Plattenunterseite mit geprüfter Tragfähigkeit, Brandschutz und stabiler Unterkonstruktion, ideal für mittlere Lastanforderungen.

Erfahren Sie mehr
Tate Solida 38B SW Product Render Image Mobile De De

Tate Solida 38B-SW

Das Tate Solida 38B-SW System vereint eine 38 mm starke hochverdichtete Holzwerkstoffplatte mit feuerverzinktem Stahlblech und flexibler Tragfähigkeit. Es eignet sich für Projekte mit unterschiedlichen Lastanforderungen.

Erfahren Sie mehr
2024 11 25 Exploded Solo Calcium Single Plate (1)

Tate Caso DC 6

Das System Tate Caso DC 6 vereint eine 36 mm starke hochverdichtete Gipsfaserplatte mit C-Profil-Unterkonstruktion. Antistatisch, vielseitig belegbar und ideal für technische Anwendungen mit hohen Anforderungen an Erdung und Belastung.

Erfahren Sie mehr
2024 11 25 Exploded Solo Calcium

Tate Caso DC 8

Das Tate Caso DC 8 System vereint eine einseitig stahlbeschichtete Gipsfaserplatte mit robuster C-Profil-Unterkonstruktion und hoher Tragfähigkeit bis 8 kN Nutzlast. Ideal für Rechenzentren, Technikräume und Bereiche mit ESD-Anforderungen.

Erfahren Sie mehr
2024 11 25 Exploded Solo Calcium

Tate Caso DC 10

Tate Caso DC 10 kombiniert eine 40 mm starke, hochverdichtete Gipsfaserplatte mit feuerverzinkter Stahlunterseite und robuster Unterkonstruktion, ideal für stark beanspruchte Flächen. Optional mit werkseitigem Oberbelag für eine schnelle und saubere Verlegung.

Erfahren Sie mehr
2024 11 25 Exploded Solo Calcium

Tate Caso DC 12

Das System Tate Caso DC 12 kombiniert eine 40 mm starke Gipsfaserplatte mit feuerverzinktem Stahlblech, antistatischer Ausführung und robuster C-Profil-Unterkonstruktion (65×40 mm). Ideal für Technikbereiche mit hohen Lastanforderungen und sensibler Elektronik.

Erfahren Sie mehr
1 2 3 4