Tate Caso 30B SW Product Render Image Desktop De De
Tate Caso 30B SW Product Render Image Desktop De De

Tate Caso 30B-SW

Doppelbodensystem

Das Tate Caso 30B-SW Doppelbodensystem bietet eine 30,5 mm Gipsfaserplatte 600×600 mm, Baustoffklasse A1/A2, mit Stahlblech und umlaufendem Kantenband.

Die Unterkonstruktion erfolgt ab Rohrmaß 24×2 mm, optional mit SSP oder SSL-Kopfteil. Bruchlast > 10 kN, Nennlast 5 kN, Sicherheitsfaktor 2,0, Verschiebungsklasse A und Feuerwiderstand F30 bis 1.210 mm. 

Das System vereint kompakte Aufbauhöhe mit geprüfter Tragfähigkeit und Brandschutz.

Produkt-Highlights

  • Stahlblech und umlaufendes Kantenband
  • Feuerwiderstand F30 bis 1.210 mm
  • Großer Installationsfreiraum
  • 30,5 mm Gipsfaserplatte
  • Geringes Systemgewicht
  • Hohe Flexibilität

Produkt-Downloads

Technische Informationen