Tate Caso 38Bs DB Product Render Image Desktop De De
Tate Caso 38Bs DB Product Render Image Desktop De De

Tate Caso 34B-DB

Das Tate Caso 34B-DB Doppelbodensystem kombiniert eine 34,5 mm Gipsfaserplatte 600×600 mm mit 0,5 mm starken Stahlbech auf der Plattenunterseite, Baustoffklasse A1/A2, und umlaufendem Kantenband.

Die Unterkonstruktion erfolgt mit M16-SG5 Stützen. Geprüft sind Bruchlast > 6&8 kN, Nennlast 3&4 kN, Sicherheitsfaktor 2,0 und Verschiebungsklasse A&B. Feuerwiderstand F30 bis lichte Höhe 1.250 mm sorgt für geprüfte Sicherheit. 

Das System bietet zuverlässige Belastbarkeit und Brandschutz bei kompakter Höhe.

Produkt-Highlights

  • 34,5 mm Gipsfaserplatte 600×600 mm mit 0,5 mm starken Stahlbech auf der Plattenunterseite
  • F30-Feuerwiderstand bis 1.250 mm lichte Höhe
  • Bruchlast > 6&8 kN, Nennlast 3&4 kN
  • Verschiebungsklasse A&B
  • Baustoffklasse A1/A2
  • Sicherheitsfaktor 2,0

Produkt-Downloads

Technische Informationen