Tate Caso 36 SW Product Render Image Desktop De De
Tate Caso 36 SW Product Render Image Desktop De De

Tate Caso 36-SW

Doppelbodensystem Caso 36-SW

Die hochverdichtete Tate Gipsfaserplatte 600×600 mm, 36 mm stark und ca. 20 kg schwer, ist mit einem umlaufenden Kantenband ausgestattet. Die Oberseite kann werkseitig mit doppelbodengeeigneten Oberbelägen versehen werden.

Die Unterkonstruktion erfolgt mit Stützen ab Rohrmaß 24×2 mm, abhängig von der erforderlichen Aufbauhöhe mit Kopfteil SSP oder SSL. Auflage: C-PE 38×38 mm mit 4 Nocken; C-Profile 40×40 mm, Materialstärke 2 mm.

Die Platte erreicht eine Bruchlast von > 12 kN, Nennlast 6 kN, Sicherheitsfaktor 2,0 und Verschiebungsklasse A. Feuerwiderstandsklasse F30 bis lichte Höhe 1.210 mm, abhängig von der Unterkonstruktion.

Produkt-Highlights

  • Hohe Flexibilität
  • Unmittelbar nach der Montage nutzbar
  • Brandschutz nach DIN 4102-2: 1977
  • Sicherheitsfaktor 2,0 nach DIN EN 12825: 2002
  • Großer Installationsfreiraum
  • Geringes Systemgewicht

Produkt-Downloads

Technische Informationen