Tate Caso 36B SW Product Render Image Desktop De De
Tate Caso 36B SW Product Render Image Desktop De De

Tate Caso 36B-SW

Doppelbodensystem

Das Tate Caso 36B-SW Doppelbodensystem basiert auf einer 36,5 mm hochverdichteten Gipsfaserplatte 600×600 mm mit Stahlblech und umlaufendem Kantenband.

Die Unterkonstruktion erfolgt mit Stützen ab Rohrmaß 24×2 mm, optional mit SSP oder SSL-Kopfteil, C-PE Auflage und 40×40 mm C-Profilen. Bruchlast 16 kN, Nennlast 8 kN, Sicherheitsfaktor 2,0, Verschiebungsklasse A, Feuerwiderstand F30 bis 1.210 mm. 

Das System bietet höchste Sicherheit und Belastbarkeit für anspruchsvolle Technik- und Versorgungsflächen.

Produkt-Highlights

  • Stahlblech und stabile Unterkonstruktion
  • Feuerwiderstand F30 bis 1.210 mm
  • Großer Installationsfreiraum
  • 36,5 mm Gipsfaserplatte
  • Geringes Systemgewicht
  • Verschiebungsklasse A
  • Hohe Flexibilität

Produkt-Downloads

Technische Informationen