Tate Caso 40B SW 50 Product Render Image Desktop De De
Tate Caso 40B SW 50 Product Render Image Desktop De De

Tate Caso 40B-SW-50

Doppelbodensystem

Das Tate Caso 40B-SW-50 Schaltwartensystem bietet eine 40,5 mm starke Gipsfaserplatte 600×600 mm, unterseitig mit 0,5 mm Stahlblech verstärkt, Baustoffklasse A1/A2. Umlaufendes Kantenband sorgt für Stabilität. Die Unterkonstruktion erfolgt ab Rohrmaß 24×2 mm, optional mit SSP- oder SSL-Kopfteil.

Das System ist mit C40- oder C65-Profilen verfügbar, wodurch unterschiedliche Tragfähigkeiten erreicht werden. Beide Varianten erfüllen die Verschiebungsklasse A und bieten geprüften Feuerwiderstand F30 bis 1.210 mm lichte Höhe.

Produkt-Highlights

  • Feuerwiderstand F30 bis 1.210 mm lichte Höhe
  • C65 Profil: Bruchlast > 24 kN, Nennlast 12 kN
  • C40 Profil: Bruchlast > 20 kN, Nennlast 10 kN
  • 40,5 mm Gipsfaserplatte 600×600 mm
  • Sicherheitsfaktor 2,0 in beiden Varianten
  • Mit Stahlblech verstärkt
  • Verschiebungsklasse A

Produkt-Downloads

Technische Informationen