2024 11 25 Exploded Solo Calcium
2022 04 06 Plan Section Cs (4)
2024 11 25 Exploded Solo Calcium
2022 04 06 Plan Section Cs (4)

Tate Caso DC 15

Doppelbodensystem für Rechenzentren

Das Tate Caso DC 15 System basiert auf einer 40 mm starken hochverdichteten Gipsfaserplatte mit 0,5 mm dickem Stahlblech auf der Unterseite mit umlaufendem Kantenschutz und werkseitiger Oberbelagoption wie HPL, Gummi oder PVC. Die Unterseite ist mit feuerverzinktem Stahlblech geschützt.

Die Unterkonstruktion besteht aus M20-SSP6 Stützen Stützen mit starker Kopfplatte, 50×40×3 mm C-Profilen sowie Gummi- oder starren Auflagen. Bruchlast ≥ 30 kN, Sicherheitsfaktor 2,0, Verschiebeklasse A und Brandschutz F30-A nach DIN 4102-2 machen Tate Caso DC 15 besonders geeignet für Rechenzentren sowie stark beanspruchte Technikbereiche.

Produkt-Highlights

  • Brandschutz nach DIN 4102-2: 1977: F30-AB
  • Bruchlast ≥ 30 kN, Sicherheitsfaktor 2,0
  • 40 mm hochverdichtete Gipsfaserplatte
  • Unterseite feuerverzinktes Stahlblech
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Verschiebeklasse A

Produkt-Downloads

Technische Informationen