2024 11 25 Exploded Solo Calcium
2022 04 06 Plan Section Cs
2024 11 25 Exploded Solo Calcium
2022 04 06 Plan Section Cs

Tate Caso DC 8

Doppelbodensystem für Rechenzentren

Das Tate Caso DC 8 System basiert auf einer 36,5 mm dicken Gipsfaserplatte mit Stahlblech und stabiler C-Profil-Unterkonstruktion. Werkseitig können Oberbeläge wie HPL, PVC oder Gummi aufgebracht werden. Mit Bruchlast ≥ 20 kN, Sicherheitsfaktor 2,0 und Elementklasse 6A/2 nach EN 12825 erfüllt das System höchste Anforderungen für Rechenzentren und Technikbereiche.

Die Kombination aus stabiler Unterkonstruktion, Rastermaß 600×600 mm und gewährleistet eine langlebige und belastbare Lösung für stark frequentierte IT-Räume.

Produkt-Highlights

  • C-Profil-Unterkonstruktion mit 40×40 mm Profilen
  • 36,5 mm dicken Gipsfaserplatte mit Stahlblech
  • Bruchlast ≥ 20 kN, Sicherheitsfaktor 2,0
  • Antistatische Ausführung
  • Rastermaß 600×600 mm

Produkt-Downloads

Technische Informationen