Tate Solida 38B DB Product Render Image Desktop De De
Tate Solida 38B DB Product Render Image Desktop De De

Tate Solida 38B-DB

Doppelbodensystem

Das Tate Solida 38B-DB Doppelbodensystem nutzt eine 38,5 mm Holzwerkstoffplatte 600×600 mm mit umlaufendem Kantenband und Stahlblech auf der Unterseite. Stützen mind. M16 bilden die Unterkonstruktion, optional mit Rasterstäben.

Bruchlast > 6 kN, Nennlast 3 kN, Sicherheitsfaktor 2,0, Verschiebungsklasse C und feuerhemmende Tragkonstruktion bis 750 mm lichte Höhe. Dieses System kombiniert geprüfte Tragfähigkeit, Brandschutz und eine robuste Unterkonstruktion für mittlere Belastungen.

Produkt-Highlights

  • Feuerhemmende Tragkonstruktion bis 750 mm lichte Höhe
  • Bruchlast > 6 kN, Nennlast 3 kN
  • Holzwerkstoffplatte 38,5 mm
  • Stahlblech auf der Unterseite
  • Sicherheitsfaktor 2,0
  • Hohe Flexibilität

Produkt-Downloads

Technische Informationen