Tate Solida 38B SW Product Render Image Desktop De De
Tate Solida 38B SW Product Render Image Desktop De De

Tate Solida 38B-SW

Doppelbodensystem

Das Tate Solida 38B-SW Doppelbodensystem nutzt eine 600×600 mm starke Holzwerkstoffplatte mit umlaufendem Kantenband und feuerverzinktem Stahlblech auf der Unterseite. Stützen ab Rohrmaß 24×2 mm bilden die Unterkonstruktion.

Je nach Ausführung erreicht die Platte Bruchlasten von 12 bis 16 kN bei Nennlasten von 6 bis 8 kN, Sicherheitsfaktor 2,0 und Verschiebungsklassen A/B/C. Das System ist feuerhemmend bis 1.420 mm lichte Höhe und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten bei unterschiedlichen Lastanforderungen.

Produkt-Highlights

  • Sicherheitsfaktor 2,0 nach DIN EN 12825: 2002
  • Bruchlast 12–16 kN, Nennlast 6–8 kN
  • Große Installationsfreiheit
  • Verschiebeklasse A
  • Hohe Flexibilität

Produkt-Downloads

Technische Informationen