Tate Solida Dc 10 Product Render Image 1 Desktop De De
Tate Solida Dc 10 Product Render Image 2 Desktop De De
Tate Solida Dc 10 Product Render Image 1 Desktop De De
Tate Solida Dc 10 Product Render Image 2 Desktop De De

Tate Solida DC 10

Doppelbodensystem für Rechenzentren

Das Tate Solida DC 10 System basiert auf einer 38 mm starken Spanplatte mit beidseitiger Stahlkaschierung und umlaufendem Kantenband. Die Unterkonstruktion besteht aus SSP6/M20 Stützen, 65×40 mm C-Profilen und PE-Auflagen mit 4 Nocken.

Mit Bruchlast > 23 kN, Nutzlast 10 kN, antistatischer Ausführung und feuerhemmender Tragkonstruktion nach DIN 4102-2 erfüllt das System höchste Anforderungen für Data Center und stark beanspruchte Technikbereiche. Die Rastergröße 600×600 mm gewährleisten eine sichere, stabile und effiziente Montage.

Produkt-Highlights

  • SSP6/M20 Unterkonstruktion mit 65×40 mm C-Profilen
  • 38 mm starke Spanplatte, beidseitig stahlkaschiert
  • Bruchlast > 23 kN, Nutzlast 10 kN
  • Verschiebeklasse A
  • Feuerhemmende Tragkonstruktion nach DIN 4102-2

Produkt-Downloads

Technische Informationen