Tate Solida Dc 12 Product Render De (1)
Tate Solida Dc 12 Product Render De (1)

Tate Solida DC 12

Doppelbodensystem für Rechenzentren

Das Tate Solida DC 12 System basiert auf einer 39,6 mm starken Platte aus hochverdichtetem Holzfaserwerkstoff mit beidseitiger Stahlkaschierung und umlaufendem, leitfähigem Kantenband. Die Unterkonstruktion besteht aus verzinkten Stahlstützen SSP/M20, 65 × 40 mm C-Profilen sowie PE- und EPDM-Auflagen. 

Mit einer Bruchlast von > 24 kN, einer Nennlast von 12 kN, Verschiebeklasse A sowie einer feuerhemmenden Tragkonstruktion nach DIN 4102-2 erfüllt das System höchste Anforderungen für Rechenzentren und stark beanspruchte Technikbereiche. Die Rastergröße von 600 × 600 mm gewährleistet eine sichere, stabile und effiziente Montage.

Produkt-Highlights

  • Lastklasse 6 nach DIN EN 12825:2002
  • Nennlast 12 kN für hoch belastbare Technikbereiche
  • Bruchlast > 24 kN für maximale Sicherheit
  • Feuerhemmende Tragkonstruktion nach DIN 4102-2
  • Leitfähiges Kantenband für Data-Center-Anwendungen
  • Hochverdichteter Holzfaserwerkstoff mit Stahlkaschierung

Produkt-Downloads

Technische Informationen