2024 11 25 Exploded Solo Chipboard
Tate Solida Dc 6 Product Render Image 2 Desktop De De
2024 11 25 Exploded Solo Chipboard
Tate Solida Dc 6 Product Render Image 2 Desktop De De

Tate Solida DC 6

Doppelbodensystem für Rechenzentren

Das Tate Solida DC 6 System kombiniert eine 38 mm starke Spanplatte mit umlaufendem Kantenband mit Stahlblech auf der Unterseite der Platte. Die Unterkonstruktion erfolgt über SSP M20 Stützen mit 40×40 mm C-Profilen und 38×38 mm PE-Auflagen mit 4 Nocken.

Bruchlast ≥ 14 kN und antistatische Ausführung machen das System ideal für Rechenzentren und industrielle Technikbereiche. Die Rastergröße 600×600 mm ermöglicht eine schnelle und sichere Montage.

Produkt-Highlights

  • 38 mm starke Spanplatte, einseitig stahlkaschiert
  • SSP M20 Unterkonstruktion mit C-Profilen
  • Bruchlast ≥ 14 kN, antistatisch
  • Verschiebeklasse A
  • Feuerhemmende Tragkonstruktion nach DIN 4102-2

Produkt-Downloads

Technische Informationen