Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Tate Solida Dc 8 Product Render Image 1 Desktop De De
Tate Solida Dc 8 Product Render Image 2 Desktop De De
Tate Solida Dc 8 Product Render Image 1 Desktop De De
Tate Solida Dc 8 Product Render Image 2 Desktop De De

Tate Solida DC 8

Doppelbodensystem für Rechenzentren

Das Tate Solida DC 8 System besteht aus einer 38 mm starken Spanplatte mit beidseitiger Stahlkaschierung und umlaufendem Kantenband. Die Unterkonstruktion erfolgt über SSP M20 Stützen mit 40×40 mm C-Profilen und 38×38 mm PE-Auflagen mit 4 Nocken.

Mit Bruchlast ≥ 22 kN, antistatischer Ausführung und Elementklasse 6A/2 nach EN 12825 erfüllt das System höchste Anforderungen für Rechenzentren. 

Produkt-Highlights

  • 38 mm starke Spanplatte, beidseitig stahlkaschiert
  • SSP M20 Unterkonstruktion mit C-Profilen
  • Bruchlast ≥ 22 kN, antistatisch
  • Verschiebeklasse A

Produkt-Downloads

Technische Informationen