Tate Ecoprimo Lk1 600 19 Fermacell Product Render Image Desktop De De
Tate Ecoprimo Lk1 600 19 Fermacell Product Render Image Desktop De De

Tate Ecoprimo LK 1-600-19 Fermacell

Hohlbodensystem

Das System Tate Ecoprimo LK 1-600-19 Fermacell kombiniert 19 mm starke Platten mit 38 mm Estrichaufbau und erfüllt die Lastklasse 1. Mit einer Nutzlast von 2 kN, Bruchlast ≥ 4 kN und Sicherheitsfaktor 2 bietet es zuverlässige Tragfähigkeit.

Der Feuerwiderstand F30 bis 300 mm lichte Höhe sowie die nicht brennbare Bauweise (Baustoffklasse A1) gewährleisten hohe Sicherheit. Die Unterkonstruktion arbeitet mit höhenverstellbaren Stahlstützen M12–M20 bei maximal 600 mm Stützenabstand. Mit einem Schallschutz von Ln,f,w,P = 51 dB und ΔLw,P bis 25 dB erfüllt das System alle Anforderungen an Stabilität, Sicherheit und akustischen Komfort.

Produkt-Highlights

  • Belastung nach DIN EN 13213: 2001 der Lastklasse 1
  • Gipsfaser-Systemplatte
  • Sicherheitsfaktor 2
  • Baustoffklasse: A1
  • Hohe Flexibilität

Produkt-Downloads

Technische Informationen