Produkt-Highlights
- Belastung nach DIN EN 13213: 2001 der Lastklasse 2
- Gipskarton-Systemplatte
- Sicherheitsfaktor: 2
- Bruchlast ≥ 6 kN
- Hohe Flexibilität
- Nutzlast: 3 kN
Das System Tate Ecoprimo LK 2-600-18 F171 vereint 18 mm starke Platten mit 38 mm Estrichaufbau in Fläche und Rand und erfüllt die Lastklasse 2 nach DIN EN 13213. Mit einer Nutzlast von 3 kN, Bruchlast ≥ 6 kN und Sicherheitsfaktor 2 bietet es zuverlässige Tragfähigkeit.
Der Brandschutz F30 bis 300 mm lichte Höhe und die nicht brennbare Bauweise (DIN 4102-2) gewährleisten hohe Sicherheit, während der Schallschutz (Trittschallminderung) mit Belag durch Schallpads bis 37 dB verbessert werden kann.
Die Unterkonstruktion arbeitet mit 600 mm Stützenabstand in der Fläche und 300 mm am Rand; höhenverstellbare Stahlstützen M12–M20 sorgen für flexible Anpassung.