Produkt-Highlights
- Belastung nach DIN EN 13213: 2001 der Lastklasse 2
- Gipsfaser-Systemplatte
- Sicherheitsfaktor: 2
- Bruchlast ≥ 6 kN
- Hohe Flexibilität
- Nutzlast: 3 kN
Das Hohlbodensystem Tate Ecoprimo LK 2-600-19 Fermacell kombiniert 19 mm starke Platten mit 38 mm Estrichaufbau in Fläche und Rand und erfüllt die Anforderungen der Lastklasse 2 nach DIN EN 13213. Mit einer Nutzlast von 3 kN, Bruchlast ≥ 6 kN und Sicherheitsfaktor 2 bietet es zuverlässige Tragfähigkeit.
Der Brandschutz F30 bis 300 mm lichte Höhe (DIN 4102-2) sowie die nicht brennbare Bauweise gewährleisten hohe Sicherheit.
Die Unterkonstruktion arbeitet mit 600 mm Stützenabstand in der Fläche und 300 mm am Rand, Eckbereiche werden durch Zusatzstützen gesichert. Höhenverstellbare Stahlstützen M12–M20 ermöglichen flexible Anpassung, während der Schallschutz optional durch Dämmplättchen im Stützenbereich verbessert werden kann.