Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Tate Uk Attiro Product Render 01
Tate Uk Attiro Product Render 02
Tate Attiro Staves Swatch Colours Desktop Image en uk
DR 875 Attiro Product Image DE
Tate Attiro Product Render RAF Pedestal De
Tate Uk Attiro Product Render 01
Tate Uk Attiro Product Render 02
Tate Attiro Staves Swatch Colours Desktop Image en uk
DR 875 Attiro Product Image DE
Tate Attiro Product Render RAF Pedestal De

Attiro

Wo Design auf Funktion trifft

Attiro ist ein innovatives Bodenbelagssystem, das die dauerhafte und sichere Verlegung von Holzbelägen auf Doppelböden ermöglicht. Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass einzelne Dielen bei Bedarf schnell und einfach ausgetauscht werden können.

 

Dank seiner magnetischen Befestigung lässt sich Attiro ohne Klebstoffe verlegen. Gleichzeitig können einzelne Holzdielen oder Bodenbereiche problemlos ausgetauscht werden, ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen.

Produkt-Highlights

  • 4 mm europäisches Massivholz-Eichenfurnier
  • Magnetisch haftend auf Doppelbodensystemen
  • 11,5 mm Sperrholzkern
  • Einfache Verlegung und Demontage
  • 1 mm magnetische Trägerschicht
  • Variable Dielenlängen von 1.000 bis 2.300 mm
  • 13 verfügbare Farbnuancen
  • Standardbreiten von 120, 140, 150, 180 und 200 mm

Produkt-Downloads

Technische Informationen

Magnetisches Holzbodensystem

Verabschieden Sie sich von herkömmlichen Holzbelägen, die den Zugang zur Gebäudetechnik unter dem Doppelboden erschweren.
Attiro verbindet die natürliche Ästhetik von Holz mit den Vorteilen eines modernen Doppelbodensystems. Die magnetisch befestigten Dielen lassen sich bei Bedarf einzeln anheben oder austauschen – schnell, einfach und ohne Beschädigung des Untergrunds.
Gleichzeitig bleibt der Zugang zum Hohlraum unter dem Doppelboden jederzeit erhalten.

Wie funktioniert Attiro von Tate?

Tates Attiro-Bodenbelag kombiniert intelligente Magnettechnologie mit maximaler Flexibilität. Leistungsstarke Magnete in jeder Diele sorgen für eine sichere Befestigung auf den Doppelbodenplatten, während sich jede einzelne Diele mit einem speziellen Hebewerkzeug innerhalb weniger Sekunden anheben lässt.

Dadurch bleibt der uneingeschränkte Zugang zum Hohlraum unter dem Doppelboden jederzeit erhalten – ganz ohne Schneiden, Verschrauben oder Beschädigungen des Bodenbelags. Das ermöglicht schnelle und flexible Lösungen für Wartungsarbeiten, technische Anpassungen und zukünftige Raumkonzepte.

Kontaktieren Sie unser Team und erfahren Sie mehr darüber, wie Attiro in Ihrem Projekt eingesetzt werden kann.