Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Tate Ferra Flow Dc Product Render Image 2 Desktop De De
Tate Ferra Flow Dc Product Render Image 1 Desktop De De
Tate Ferra Flow Dc Product Render Image 2 Desktop De De
Tate Ferra Flow Dc Product Render Image 1 Desktop De De

Tate Ferra Flow DC

Stahllüftungsplatte

Das System Tate Ferra Flow DC überzeugt durch hohe Luftdurchlässigkeit bei belastbarer Konstruktion. Die Stahlplatten mit 50 % Lochanteil (Ø 24 mm) sind in drei Dicken erhältlich und bieten je nach Aufbau Bruchlasten von über 6 bis 16 kN sowie Nennlasten von 3 bis 8 kN.

Optional mit Mengenregulierung an der Unterseite ausgestattet und pulverbeschichtet (galvanisch verzinkt auf Anfrage), gewährleisten sie eine präzise Luftführung und zuverlässige Tragfähigkeit. Damit eignen sich die Flow DC-Platten optimal für Technik- und Serverräume, in denen Klimatisierung und Stabilität höchste Priorität haben.

Produkt-Highlights

  • Optional mit Mengenregulierung an der Unterseite
  • Pulverbeschichtet, galvanisch verzinkt auf Anfrage
  • Verfügbar in drei Dicken für variable Traglasten
  • Platten mit 50 % Lochanteil Ø 24 mm
  • Hohe Luftdurchlässigkeit
  • Sicherheitsfaktor: 2,0

Produkt-Downloads

Technische Informationen