Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Tate Ferra Grate Air Dc Product Render Image 1 Desktop De De
Tate Ferra Grate Air Dc Product Render Image 5 Desktop De De
Tate Ferra Grate Air Dc Product Render Image 4 Desktop De De
Tate Ferra Grate Air Dc Product Render Image 3 Desktop De De
Tate Ferra Grate Air Dc Product Render Image 2 Desktop De De
Tate Ferra Grate Air Dc Product Render Image 1 Desktop De De
Tate Ferra Grate Air Dc Product Render Image 5 Desktop De De
Tate Ferra Grate Air Dc Product Render Image 4 Desktop De De
Tate Ferra Grate Air Dc Product Render Image 3 Desktop De De
Tate Ferra Grate Air Dc Product Render Image 2 Desktop De De

Tate Ferra Grate Air DC

Aluminium-Druckguss-Platte

Das System Tate Ferra Grate Air DC bietet hohe Luftdurchlässigkeit bei gleichzeitig leichter Bauweise. Die 35–44 mm starken Platten mit 56 % Lochanteil sind optional mit werkseitigem Slide Damper oder vor Ort installierbarem Blade Damper ausgestattet und lassen sich bei Bedarf zusätzlich mengenregulieren.

Mit zuverlässiger Tragfähigkeit (Bruchlast > 13 kN, Nutzlast > 6 kN), Erdableitwiderstand > 3×10³ Ω und DIN EN 12825-Konformität erfüllen die Platten alle Anforderungen an Sicherheit, Elektrostatik und Stabilität in Rechenzentren und technischen Infrastrukturen.

Produkt-Highlights

  • 56 % Lochanteil für hohe Luftdurchlässigkeit
  • Bruchlast bis ≥ 13 kN (je nach Dicke)
  • Plattendicken 35-44 mm
  • Baustoffklasse A1

Produkt-Downloads

Technische Informationen