Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Tate Ferra Grills Product Render Image 1 Desktop De De
Tate Ferra Grills Product Render Image 2 Desktop De De
Tate Ferra Grills Product Render Image 1 Desktop De De
Tate Ferra Grills Product Render Image 2 Desktop De De

Tate Ferra Grills

Stahllüftungsplatte

Das System Tate Ferra Grills bietet maximale Luftdurchlässigkeit bei gleichzeitig hoher Stabilität. Erhältlich in zwei Varianten mit unterschiedlichen Maschenweiten und Tragstärken, ermöglichen die Gitterplatten freie Querschnitte von bis zu 74%.

Durch die robuste Ausführung und das vergleichsweise geringe Gewicht sind sie optimal für den Einsatz in Bereichen mit besonders hohem Kühlbedarf geeignet. Damit stellen die Ferra Grills eine effiziente Lösung für Rechenzentren und technische Infrastrukturen dar, in denen ein hoher Luftdurchsatz bei zuverlässiger Tragfähigkeit gefordert ist.

Produkt-Highlights

  • Ideal für Technikräume
  • Luftdurchlass bis 74 %
  • Aus verzinktem Stahl
  • Baustoffklasse A1
  • Hohe Traglast

Produkt-Downloads

Technische Informationen