Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Tate Ferra Quad Product Render Image Desktop De De
Tate Ferra Quad Product Render Image Desktop De De

Tate Ferra Quad

Stahllüftungsplatte

Das System Tate Ferra Quad zeichnet sich durch eine hohe Luftdurchlässigkeit von 60 % aus und ist speziell für Anwendungen mit intensivem Kühlbedarf ausgelegt. Die 35,5 mm starke Stahlplatte mit Quadratlochung (24×24 mm) bietet ein robustes Tragsystem bei gleichzeitig optimaler Luftführung.

Mit oder ohne Mengenregulierung einsetzbar, erfüllt sie die Anforderungen der Baustoffklasse A1 und überzeugt durch zuverlässige statische Eigenschaften.

In Kombination mit der passenden Unterkonstruktion bis 1.400 mm Aufbauhöhe eignet sich das System ideal für Rechenzentren und technische Infrastrukturen mit höchsten Ansprüchen an Belastbarkeit und Klimatisierung.

Produkt-Highlights

  • Umlaufendes Randprofil FI 30×8 mm
  • Mengenregulierung optional
  • 5 mm Deckblech aus Stahl
  • Hohe Luftdurchlässigkeit
  • Quadratlochung 24 mm

Produkt-Downloads

Technische Informationen