Produkt-Highlights
- Verschiebeklasse A
- Bruchlast: > 20 kN
- Baustoffklasse A
- Nennlast: 10 kN
- Elementklasse 6


Das System Tate Ferra Solid steht für höchste Stabilität und Belastbarkeit. Die 44,5 mm starke Stahlplatte mit verschweißtem Rahmen, Querprofilen und 4 mm Deckblech gewährleistet maximale Tragfähigkeit bei gleichzeitig sicherer Nutzung. Werkseitig mit Oberbelag versehen und nach Baustoffklasse A1 zertifiziert, erfüllt sie alle Anforderungen an Brandschutz und Zuverlässigkeit.
Mit Bruchlasten über 20 kN, Nennlast 10 kN sowie flexibler Unterkonstruktion bis M20 bietet das System eine langlebige und robuste Lösung für Infrastrukturen mit besonders hohen statischen Anforderungen.