Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
2022 06 14 Floor Structure Extra Copy (1)
Tate C Profile Product Render Image Desktop De De
2024 11 25 Floor 4 X 600 Copy
2024 11 25 Floor With Long Panels Copy
2022 06 14 Floor Structure Extra Copy (1)
Tate C Profile Product Render Image Desktop De De
2024 11 25 Floor 4 X 600 Copy
2024 11 25 Floor With Long Panels Copy

Tate C-Profile

Unterkonstruktion

Die Tate C-Profile sind robuste Trägerelemente für den Innenausbau und den Einsatz in Schaltwartensystemen. Gefertigt aus galvanisch verzinktem Stahl, verbinden sie hohe Belastbarkeit mit Korrosionsbeständigkeit und flexiblen Montagemöglichkeiten.

Dank verschiedener Ausführungen lassen sich die Profile individuell an bauliche Anforderungen anpassen.

Produkt-Highlights

  • Stahlgüte nach EN 10162:2003 & EN 10143:3006
  • Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
  • Maßgeschneiderte Lösungen
  • Effektiver Korrosionsschutz
  • Hohe Maßgenauigkeit
  • Kaltgewalzt

Produkt-Downloads

Technische Informationen