Tate M12 Product Render Image Desktop De De
Tate M12 Product Render Image Desktop De De

Tate M12

Hohlbodenstütze

Die Tate M12 (F1–F6) ist eine Hohlbodenstütze aus galvanisch verzinktem Stahl, geeignet für Höhen von 37–210 mm je nach Typ. Das zentrisch verschweißte Stützenrohr Ø 17×2 mm und die geprägten Kopf- und Fußplatten mit M12-Gewindebolzen ermöglichen sichere Montage.

Die Stütze wird mit Tate Stützenklebstoff verklebt und optional zusätzlich fixiert und erfüllt nach DIN EN 13213:2001 Elementklasse 5 mit Nennlast 5 kN.

Produkt-Highlights

  • Geprüft nach DIN EN 13213:2001
  • Nennlast 5 kN, Bruchlast ≥ 10 kN
  • Zentrale Verschweißung
  • Vielseitig kombinierbar
  • Galvanisch verzinkt
  • Schnelle Montage

Produkt-Downloads

Technische Informationen