Tate M16 Sg3 Product Render Image Desktop De De
Tate M16 Sg3 Product Render Image Desktop De De

Tate M16-SG3

Doppelbodenstütze

Die Tate M16-SG3 ist eine kompakte Doppelbodenstütze aus galvanisch verzinktem und passiviertem Stahl für Höhen von 18 bis 250 mm. Das Stützenrohr Ø 21,3 x 2 mm mit M16-Gewinde ist zentrisch verschweißt.

Kopfplatte Ø 90 mm und Fußplatte Ø 80 mm mit Lochungen und Gewindebolzen ermöglichen sichere Montage von Rasterstäben und Traversen. Verklebung und Fixierung mit Tate Stützenklebstoff sichern Stabilität. Geprüft nach DIN EN 12825:2002, Elementklasse 2, Nennlast 3 kN, Bruchlast ≥ 6 kN.

Produkt-Highlights

  • Geschraubte Ausführung
  • Ø 90 mm Kopfplatine
  • Bis zu 250 mm hoch
  • Verzinkter Stahl
  • Elementklasse 2

Produkt-Downloads

Technische Informationen