Tate Pedestal M16 Sg5 Product Render De
Tate Pedestal M16 Sg5 Product Render De

Tate M16-SG5

Doppelbodenstütze

Die Tate M16-SG5 ist eine Doppelbodenstütze aus galvanisch verzinktem Stahl für niedrige Aufbauhöhen von 55 bis 250 mm. Das zentrisch verschweißte Stützenrohr Ø 21,3×2 mm sorgt für hohe Stabilität, während Kopf- und Fußplatten mit definierten Lochungen eine sichere Befestigung von Rasterstäben, Traversen oder Verdübelungen ermöglichen.

Die Stütze wird mit Tate Stützenklebstoff am Rohboden verklebt und muss zusätzlich mit Tate Stützensicherungskleber fixiert werden. Sie erfüllt die Normen DIN EN 12825:2002 bzw. DIN EN 13213:2001 und ist für hohe Belastungen ausgelegt.

Produkt-Highlights

  • M16-Gewinde, zentrisch verschweißt
  • Nennpunktlast ≥5 kN
  • Galvanisch verzinkt
  • Bruchlast ≥ 10 kN
  • Elementklasse 5

Produkt-Downloads

Technische Informationen