Tate M16-SR3

Doppelbodenstütze

Die Tate M16-SR3 ist eine kompakte Doppelbodenstütze aus galvanisch verzinktem und passiviertem Stahl für niedrige Aufbauhöhen von 160 bis 520 mm. Das gesteckte Rohr Ø 20×2 mm ist mit der Fußplatine verpresst.

Kopf- und Fußplatten mit definierten Lochungen ermöglichen Montage von Rasterstäben, Traversen und Verdübelungen. Verklebung sowie zusätzliche Fixierung mit Mutter und Tate Sicherungskleber sichern Stabilität. Geprüft nach DIN EN 12825:2002 mit Elementklasse 2, Nennlast 3 kN und Bruchlast ≥ 6 kN.

Produkt-Highlights

  • Kopfplatine mit Bolzen zentrisch verschweißt
  • Höhenbereiche: 160–520 mm
  • Nennpunktlast ≥ 3 kN
  • Ausführung gesteckt
  • Galvanisch verzinkt
  • Elementklasse 2

Produkt-Downloads

Technische Informationen