Tate Caso Fix Zfk25 Product Render Image Desktop De De
Tate Caso Fix Zfk25 Product Render Image Desktop De De

Tate Caso Fix ZFK25

Trockenhohlbodensystem

Das Tate Caso Fix ZFK25 System besteht aus 25 mm starken Platten aus hochverdichteter Gipsfaser (600×600 mm) und erfüllt die Lastklasse 2 nach DIN EN 13213. Die Unterkonstruktion kann mit verzinkten Stahlstützen der F-Reihe bis 200 mm, der DN-Reihe bis 500 mm oder der SR6-Reihe bis 750 mm ausgeführt werden.

Das System bietet eine Trittschallminderung bis 23 dB mit Belag und Schallpad, einen Norm-Flankentrittschallpegel bis 57 dB sowie eine Flankenschallpegeldifferenz bis 46 dB nach DIN EN ISO 10140-4:2018. Die Zahnfräsung mit Markierungslinien ermöglicht eine sichere Nut-Feder-Verlegung und die Lieferung auf Kleinpaletten bis 700 kg gewährleistet eine effiziente Montage.

Produkt-Highlights

  • Zahnfräsung mit Markierungslinie für sichere Verlegung
  • Problemloses Handling auf der Baustelle
  • Vielfältige Einsatzbereiche
  • Schnelle Nutzbarkeit
  • Trockenbauweise
  • Leichte Montage

Produkt-Downloads

Technische Informationen