Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate America
Tate Caso Fix Zfk28 Product Render Image Desktop De De
Tate Caso Fix Zfk28 Product Render Image Desktop De De

Tate Caso Fix ZFK28

Trockenhohlbodensystem

Das Tate Caso Fix ZFK28 System besteht aus 28 mm starken Platten aus hochverdichteter Gipsfaser (600×600 mm) und erfüllt die Lastklasse 3 nach DIN EN 13213. Die Unterkonstruktion kann mit verzinkten Stahlstützen der F-Reihe bis 190 mm, der DN-Reihe bis 500 mm oder der SR6-Reihe bis 750 mm ausgeführt werden.

Das System erreicht eine Trittschallminderung bis 23 dB mit Belag und Schallpad, einen Norm-Flankentrittschallpegel bis 56 dB sowie eine Flankenschallpegeldifferenz bis 46 dB nach DIN EN ISO 10140-4:2018. Die Nut-Feder-Verlegung mit Markierungslinien ermöglicht eine sichere Montage und die Lieferung auf Kleinpaletten bis 700 kg unterstützt einen einfachen Aufbau.

Produkt-Highlights

  • Hohe Systemstabilität & einfacher Aufbau
  • Vielfältige Einsatzbereiche
  • Schnelle Nutzbarkeit
  • Einfache Montage
  • Trockenbauweise