Tate Caso Fix Zfk30 Product Render Image Desktop De De
Tate Caso Fix Zfk30 Product Render Image Desktop De De

Tate Caso Fix ZFK30

Trockenhohlbodensystem

Das Tate Caso Fix ZFK30 System besteht aus 30 mm starken Platten aus hochverdichteter Gipsfaser (600×600 mm) und erfüllt die Lastklasse 5 nach DIN EN 13213. Die Unterkonstruktion kann mit verzinkten Stahlstützen der F-Reihe bis 190 mm, der DN-Reihe bis 500 mm oder der SR6-Reihe bis 750 mm ausgeführt werden.

Das System bietet hohe Tragfähigkeit, eine Trittschallminderung bis 24 dB mit Belag und Schallpad, einen Norm-Flankentrittschallpegel bis 56 dB sowie eine Flankenschallpegeldifferenz bis 45 dB nach DIN EN ISO 10140-4:2018. Die Nut-Feder-Verlegung mit Markierungslinien und die Lieferung auf Kleinpaletten bis 700 kg gewährleisten eine schnelle und sichere Montage.

Produkt-Highlights

  • Für Anwendungen mit hoher mechanischer Beanspruchung
  • Vielfältige Einsatzbereiche
  • Schnelle Nutzbarkeit
  • Einfache Montage
  • Trockenbauweise

Produkt-Downloads

Technische Informationen