Tate Caso Fix Zfk30 Acoustic Product Render Image Desktop De De
Tate Caso Fix Zfk30 Acoustic Product Render Image Desktop De De

Tate Caso Fix ZFK30 Acoustic

Trockenhohlbodensystem mit Schallpad

Das Tate Caso Fix ZFK30 Acoustic System besteht aus 30 mm starken Platten aus hochverdichteter Gipsfaser (600×600 mm) mit Schallpads auf den Stützenköpfen. Es erfüllt die Lastklasse 2 nach DIN EN 13213 und erreicht eine Trittschallminderung bis 34 dB, einen Norm-Trittschallpegel bis 51 dB, einen Flankentrittschallpegel bis 59 dB sowie eine Flankenpegeldifferenz bis 47 dB nach DIN EN ISO 10140-4:2018.

Die Unterkonstruktion basiert auf verzinkten Stahlstützen der SR3-Reihe bis 510 mm, die Verlegung mit Zahn-Fräsung und Markierungslinien sowie die Lieferung auf Kleinpaletten bis 700 kg gewährleisten eine sichere und effiziente Montage.

Produkt-Highlights

  • Für akustisch sensible Bereiche
  • Vielfältige Einsatzbereiche
  • Schnelle Nutzbarkeit
  • Einfache Montage
  • Trockenbauweise

Produkt-Downloads

Technische Informationen