Tate Caso Fix Zfk34 Product Render Image Desktop De De
Tate Caso Fix Zfk34 Product Render Image Desktop De De

Tate Caso Fix ZFK34 Acoustic

Trockenhohlbodensystem mit Schallpad

Das Tate Caso Fix ZFK34 Acoustic System besteht aus 34 mm starken Platten aus hochverdichteter Gipsfaser (600×600 mm) und erfüllt die Lastklasse 5 nach DIN EN 13213. Die Unterkonstruktion kann mit verzinkten Stahlstützen der SR6-Reihe bis 750 mm oder der SR3-Reihe bis 510 mm ausgeführt werden.

Mit Schallpads auf den Stützenköpfen erreicht das System sehr gute Trittschallwerte von 18 bis 34 dB, abhängig vom Belag. Die Verlegung mit Zahn-Fräsung und Markierungslinien sowie die Lieferung auf Kleinpaletten bis 700 kg sorgt für eine einfache und sichere Montage des leistungsstarken Hohlbodensystems mit Schallschutzoption.

Produkt-Highlights

  • Lieferung auf Kleinpaletten (700 kg)
  • Für akustisch sensible Bereiche
  • Für vielfältige Einsatzbereiche
  • Schnelle Nutzbarkeit
  • Einfache Montage
  • Trockenbauweise

Produkt-Downloads

Technische Informationen