Tate Caso Fix Zfk38 Product Render Image Desktop De De
Tate Caso Fix Zfk38 Product Render Image Desktop De De

Tate Caso Fix ZFK38

Trockenhohlbodensystem

Das Tate Caso Fix ZFK38 System besteht aus 38 mm starken Platten aus hochverdichteter Gipsfaser (600×600 mm) und erfüllt die Lastklasse 6 nach DIN EN 13213. Die Unterkonstruktion wird mit verzinkten Stahlstützen der SR6-Reihe bis 750 mm ausgeführt.

Das System bietet hohe Tragfähigkeit, eine Trittschallminderung bis 28 dB mit Belag und Schallpad sowie einen Flankentrittschallpegel bis 54 dB und eine Flankenpegeldifferenz bis 44 dB nach DIN EN ISO 10140:2021. Die Nut-Feder-Verlegung mit Markierungslinien und Lieferung auf Kleinpaletten bis 700 kg gewährleisten eine sichere und effiziente Montage.

Produkt-Highlights

  • Feuerwiderstandsklasse F30 bis 750 mm lichte Höhe
  • Zahnfräsung mit Nut-Feder-Effekt und Markierung
  • Trittschallminderung bis zu 28 dB mit Schallpads
  • Verzinkte Stahlstützen der SR6-Reihe
  • Lastklasse 6 nach DIN EN 13213
  • 600×600 mm Systemplatte

Produkt-Downloads

Downloads