Tate Caso Fix Zfk40 Product Render Image Desktop De De
Tate Caso Fix Zfk40 Product Render Image Desktop De De

Tate Caso Fix ZFK40

Trockenhohlbodensystem

Das Tate Caso Fix ZFK40 System besteht aus 40 mm starken Platten aus hochverdichteter Gipsfaser (600×600 mm) und erfüllt die Lastklasse 6 nach DIN EN 13213. Die Unterkonstruktion basiert auf verzinkten SR6-Stützen mit Rohr Ø 26×3 mm, höhenverstellbar bis 750 mm.

Das System bietet hohe Tragfähigkeit, eine Trittschallminderung bis 38 dB mit Belag und Schallpad sowie einen Flankentrittschallpegel bis 54 dB und eine Flankenpegeldifferenz bis 47 dB nach DIN EN ISO 10140-4:2018. Die Verlegung mit Zahn-Fräsung und Markierungslinien sowie die Lieferung auf Kleinpaletten bis 700 kg erleichtern die Montage.

Produkt-Highlights

  • Zahnfräsung mit Markierungslinien (Nut-Feder-Prinzip)
  • Für vielfältige Einsatzbereiche
  • Schnelle Nutzbarkeit
  • Einfache Montage
  • Trockenbauweise

Produkt-Downloads

Technische Informationen