Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Tate Caso Fix Zfk40 Acoustic Product Render Image Desktop De De
Tate Caso Fix Zfk40 Acoustic Product Render Image Desktop De De

Tate Caso Fix ZFK40 Acoustic

Trockenhohlbodensystem mit Schallpad

Das Tate Caso Fix ZFK40 Acoustic System besteht aus 40 mm starken Platten aus hochverdichteter Gipsfaser (600×600 mm) mit Schallpads auf den Stützenköpfen. Es erfüllt die Lastklasse 5 nach DIN EN 13213 und erreicht sehr gute Trittschallwerte bis 38 dB.

Die Unterkonstruktion basiert auf verzinkten SR3-Stützen, die Verlegung mit Zahn-Fräsung und Markierungslinien sowie die Lieferung auf Kleinpaletten bis 700 kg gewährleisten eine sichere und effiziente Montage.

Produkt-Highlights

  • Einfache Montage
  • Hochverdichtete Gipsfaserplatte mit 40 mm Stärke
  • Brandschutz F30 bis lichte Höhe 300 mm
  • Bruchlast mit Sicherheitsfaktor 2,0
  • Exzellenter Schallschutz
  • Hohe Tragfähigkeit

Produkt-Downloads

Technische Informationen