Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Tate Eco Stutzenklebstoff Product Image Desktop Rev2 De De
Tate Eco Stutzenklebstoff Product Image Desktop Rev2 De De

Tate Eco-Stützenklebstoff

Klebstoff

Der Tate Eco-Stützenklebstoff ist ein 1K-Hybridklebstoff auf Basis silanmodifizierter Polymere, speziell zur Verklebung von Doppelboden- und Hohlbodenstützen. Er ist silikon- und lösemittelfrei sowie geruchsneutral und zeichnet sich durch schnelle Hautbildung bei gleichzeitig geringem Schrumpf aus.

Der Klebstoff von Tate ist temperaturbeständig von –40 °C bis +80 °C und kann bei Bauteiltemperaturen von +5 °C bis +40 °C verarbeitet werden. Pro 600 ml-Schlauchbeutel lassen sich etwa 25–50 Stützen verkleben.

Produkt-Highlights

  • Breites Haftungsspektrum
  • Silikon- und lösemittelfrei
  • Sehr geringer Schrumpf
  • Schnelle Hautbildung
  • Keine Blasenbildung
  • Geruchsneutral

Produkt-Downloads

Technische Informationen