Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate America
Tate Multikonzentrat Gruen Product Image Desktop De De
Tate Multikonzentrat Gruen Product Image Desktop De De

Tate Multikonzentrat Grün

Imprägnierungskonzentrat

Tate Multikonzentrat Grün ist ein wasserverdünnbares Imprägnierungskonzentrat (1:35) zur staubbindenden Behandlung saugfähiger, mineralischer Untergründe, speziell für Doppel- und Hohlbodenmontagen. Es ist sehr emissionsarm (EMICODE EC1PLUS, A+), lösemittelfrei, weichmacherfrei und foggingfrei.

Das grün-transparente, polymerbasierte Konzentrat von Tate kann bei Temperaturen über +5 °C gestrichen oder gewalzt werden und ist bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 5 Stunden begehbar.

Produkt-Highlights

  • Gute Verträglichkeit mit Tate Stützenklebstoff
  • Frei von foggingaktiven Stoffen
  • Gute staubbindende Wirkung
  • Weichmacherfrei
  • Emmisionsarm
  • Lösemittelfrei